Перейти до основного вмісту
Logo print

Монтажний Профіль Для Кріпл.Ка

Legrand

Монтажний Профіль Для Кріпл.Ка

АРТ. 047238 EAN номер.. 3245060472382

Монтажний профіль для кріплення кабелю Для шаф шириною або глибиною 1200 мм

3,975.82 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кріпильний профіль
Ширина 1190 mm
Висота 50 mm
Глибина 45 mm
Матеріал Метал
Колір Білий

Документація

2 документи
Інструкція з використання
041914-00.pdf pdf (0.27 Mo)
Технічний опис
F00710EN-05.pdf pdf (4.62 Mo)