Продукція знята з виробництва
Монтажний профіль з кабельними направляючими великої місткості - 6U
LCS3
Legrand
Монтажний профіль з кабельними направляючими великої місткості - 6U
АРТ. 446099
EAN номер..
3414971173668
LCS³ Монтажний профіль З кабельними направляючими великої місткості, 6U
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кабельний канал |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Підходить для 482,6 мм (19 дюймового) монтажу | Немає |
Ширина | 200 mm |
---|---|
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 0 |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ