Монтажний профіль з кабельними направляючими великої ємності - 41U
LCS3
Legrand
Монтажний профіль з кабельними направляючими великої ємності - 41U
АРТ. 446052
EAN номер..
3414971173026
LCS³ Профіль Монтажний профіль з кабельними направляючими великої місткості, 41U
8,585.54
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Волоконно-оптичний кабельний ввід |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Підходить для 482,6 мм (19 дюймового) монтажу | Немає |
Ширина | 200 mm |
---|---|
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 41 |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ