Перейти до основного вмісту
Logo print

Монтажні Панелі Lina 12.5 1800

Legrand

Монтажні Панелі Lina 12.5 1800

АРТ. 047531 EAN номер.. 3245060475314

Монтажна плата Lina 12,5 Для шаф Altis шириною 1200 мм і висотою 1800 мм

37,152.81 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 1800 mm
Ширина 1200 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Гальванізований
Перфорована Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F00714EN-02.pdf pdf (3.26 Mo)
1 документи
Autocad 3D
047531.dwg dwg (0.06 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)