Монтажні Профілі L1000
Legrand
Монтажні Профілі L1000
АРТ. 047721
EAN номер..
3245060477219
Монтажний профіль Для шаф Altis, довжина профілю 1000 мм
3,048.25
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кріпильний профіль |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 1000 mm |
Ширина | 890 mm |
Висота | 22 mm |
Глибина | 52 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Білий |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ