Монтаж. Вузол Авр Dpx3 160/250
Legrand
Монтаж. Вузол Авр Dpx3 160/250
АРТ. 020738
EAN номер..
3245060207380
Монтажний вузол АВР Для DPX 160/250
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 400 mm |
---|---|
Ширина | 600 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Лакова |
---|---|
Перфорована | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Навчальні документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ