Муфта для подвода кабеля, быстрый зажим, крепление к коробке гайкой, 16 мм
Bticino
Муфта для подвода кабеля, быстрый зажим, крепление к коробке гайкой, 16 мм
АРТ. 25700F/16
EAN номер..
8012199380513
202.20
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип різьби | PG |
---|---|
Номінальний розмір різьби метричної / PG | 16 |
Номінальний розмір різьби в дюймах NPT / Різьба газопровідної труби | Інші |
Крок різьби | 1.41 mm |
Довжина різьби | 8.5 mm |
Підходить для кабеля діаметром | 16-16 mm |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Поверхня | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Армований скловолокном | Немає |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ударостійкий | Немає |
Колір | Сірий |
Захист радіуса вигину/розширювач | Немає |
---|---|
З контрагайкою | Так |
Модель/Виконання | Інші |
Багатошаровий ущільнювач | Немає |
Муфта для плоского кабелю | Немає |
Компенсатор натягу | Немає |
Тип ущільнення | Ущільнювальне кільце (прокладка) |
Відокремлюваний сальник з рызьбою | Так |
Робоча температура | -25-45 °C |
Вибухобезпечне виконання | Так |
Для вибухонебезпечних зон по газу (EX) | Немає (без) |
Для зони вибухозахисту по пилу (Директиви ATEX ЄС) | Немає (без) |
Storage temperature | -25-45 °C |