Перейти до основного вмісту
Logo print

Муфта для подвода кабеля, быстрый зажим, крепление к коробке гайкой, 20 мм

Bticino

Муфта для подвода кабеля, быстрый зажим, крепление к коробке гайкой, 20 мм

АРТ. 25700F/20 EAN номер.. 8012199380544
202.20 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип різьби PG
Номінальний розмір різьби метричної / PG 16
Номінальний розмір різьби в дюймах NPT / Різьба газопровідної труби Інші
Крок різьби 1.41 mm
Довжина різьби 8.5 mm
Підходить для кабеля діаметром 20-20 mm
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Поверхня Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Армований скловолокном Немає
Ступінь захисту IP IP55
Ударостійкий Немає
Колір Сірий
Захист радіуса вигину/розширювач Немає
З контрагайкою Так
Модель/Виконання Інші
Багатошаровий ущільнювач Немає
Муфта для плоского кабелю Немає
Компенсатор натягу Немає
Тип ущільнення Ущільнювальне кільце (прокладка)
Відокремлюваний сальник з рызьбою Так
Робоча температура -25-45 °C
Вибухобезпечне виконання Так
Для вибухонебезпечних зон по газу (EX) Немає (без)
Для зони вибухозахисту по пилу (Директиви ATEX ЄС) Немає (без)
Storage temperature -25-45 °C