Продукція знята з виробництва
Муфта Пл.Ip55 Д/Каб.D=7-12мм
CABLE GLANDS AND ADAPTORS
Legrand
Муфта Пл.Ip55 Д/Каб.D=7-12мм
АРТ. 096823
EAN номер..
3245060968236
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
50 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип різьби | Метричний (-а) |
---|---|
Номінальний розмір різьби метричної / PG | 12 |
Крок різьби | 1.5 mm |
Довжина різьби | 8 mm |
Ширина гайкового ключа | 16 mm |
Кутовий розмір шестикутника | 19 mm |
Підходить для кабеля діаметром | 4-6.5 mm |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Поліамід (PA) |
Поверхня | Необроблена |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Армований скловолокном | Немає |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ударостійкий | Так |
---|---|
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Захист радіуса вигину/розширювач | Немає |
З контрагайкою | Немає |
Модель/Виконання | Прямолінійний (-а) |
Муфта для плоского кабелю | Немає |
Відокремлюваний сальник з рызьбою | Немає |
Робоча температура | -20-80 °C |
Вибухобезпечне виконання | Немає |
Для вибухонебезпечних зон по газу (EX) | Немає (без) |
Для зони вибухозахисту по пилу (Директиви ATEX ЄС) | Немає (без) |
Storage temperature | -20-80 °C |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ