Перейти до основного вмісту
Logo print

Мікроперемикач SP51/58 з/в

Legrand

Мікроперемикач SP51/58 з/в

АРТ. 021695 EAN номер.. 3245060216955
1,015.12 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість переключаючих контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 1
Номінальний струм Ie при AC-15, 230 В 5 A
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Плоский штекер
Модель/Виконання Частково інтегрований
Спосіб монтажу Інші

Документація

1 документи
Інструкція з використання
0064474-00.pdf pdf (0.01 Mo)