Набір Відеодомофона Classe 300
Bticino
Набір Відеодомофона Classe 300
АРТ. 363911
EAN номер..
8012199663203
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
With video | Так |
---|---|
Number of indoor stations | 1 |
Number of outdoor stations | 1 |
Number of call buttons | 2 |
Технологія монтажу | Шинна система |
Mounting method indoor station | Відкритої установки |
Colour indoor station | Білий |
Mounting method outdoor station | Відкритої установки |
Material outdoor station | Алюміній |
Colour outdoor station | Антрацит |
Expandable to max. number of indoor stations | 0 |
Expandable to max. number of outdoor stations | 0 |
Picture system | PAL |
Property picture system | Колір |
Overhear protected | Немає |
Can be connected to smartphone | Так |
Internal communication | Так |
Hands free | Так |
With day/night function | Так |
Opening angle camera | 105 ° |
Zoom, pan/tilt function | Немає |
З пам'яттю | Так |
Screen diagonal (inch) | 7 inch |
Manual adjustable camera | Немає |
З полем для напису | Так |
Hearing aid compatible | Немає |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ширина | 194 mm |
Висота | 162 mm |
Глибина | 22 mm |
Глибина вбудовування | 0 mm |
Ударостійкість | IK07 |
Ступінь захисту IP | IP54 |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | DC |
Номінальна напруга | 18-27 V |
---|---|
Номінальний струм | 0.4-0.4 A |
Частота | 50-60 Hz |
Рівень звуку | 82 dB |
Standby consumption | 110 mA |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 0.28-1.5 mm² |
Fitted with USB plug | Так |
Fitted with rainproof plate protection | Так |
З сигнальної лампою | Так |
Спосіб монтажу | Опорний кронштейн |
Control mode | Wireless |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Additional unit | Так |
Регулятор гучності | Так |
Addressable | Так |
Door entry system with mobile application | Так |
Number of ringtones | 16 |
Remote opening of gate / Electric door opener | Так |
Screen resolution | 852x480 |
Screen brightness setting | Так |
Screen contrast setting | Так |
Memory video function | Так |
Camera type | Fixed |
Communication rank type | Інші |
IEC code (Pack1) | Not applicable |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Not applicable |
Connected object | Так |
Метод роботи | SCS |
Programming way | Configurator |
With voice command | Немає |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Connectable by Internet box | Так |
Application name | Door Entry |
Product use function | Door entry systems |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ