Набір для збереж. наклону Шафи
Legrand
Набір для збереж. наклону Шафи
АРТ. 046484
EAN номер..
3245060464844
13,846.20
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Ширина | 60 mm |
Висота | 40 mm |
Глибина | 1400 mm |
Матеріал | Сталь |
---|---|
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 7016 |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ