Набір Для A/V Домофона
2-wires Kit
Bticino
Набір Для A/V Домофона
АРТ. 360001
EAN номер..
8005543542422
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
With video | Немає |
---|---|
Number of indoor stations | 0 |
Number of outdoor stations | 2 |
Технологія монтажу | Шинна система |
Mounting method indoor station | Інші |
Colour indoor station | Інші |
Mounting method outdoor station | Інші |
Material outdoor station | Інші |
Colour outdoor station | Інші |
Expandable to max. number of indoor stations | 0 |
Expandable to max. number of outdoor stations | 0 |
Picture system | PAL |
Can be connected to smartphone | Немає |
Internal communication | Так |
Hands free | Так |
With day/night function | Немає |
Zoom, pan/tilt function | Немає |
З пам'яттю | Немає |
Manual adjustable camera | Так |
З полем для напису | Так |
Hearing aid compatible | Немає |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | Інші |
Ступінь захисту IP | Інші |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 18-270 V |
Номінальний струм | 0.25-4 A |
---|---|
Частота | 50-60 Hz |
Рівень звуку | 82 dB |
Standby consumption | 10 mA |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Cable nature for connection | Інші |
Перетин жили | 0.28-1.5 mm² |
Fitted with USB plug | Так |
Fitted with rainproof plate protection | Так |
З сигнальної лампою | Так |
Спосіб монтажу | Інші |
Vertical fixing center distance | 1600-1650 mm |
Horizontal fixing center distance | 50-100 mm |
Control mode | Інші |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Additional unit | Так |
Регулятор гучності | Так |
Addressable | Так |
Door entry system with mobile application | Немає |
Remote opening of gate / Electric door opener | Так |
Screen resolution | Not applicable |
Screen brightness setting | Немає |
Screen contrast setting | Немає |
Memory video function | Немає |
Camera type | Adjustable |
Max distance between internal and external unit | 1000 m |
Communication rank type | Інші |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Not applicable |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ