Набір змін висоти опор 800
Legrand
Набір змін висоти опор 800
АРТ. 046439
EAN номер..
3245060464394
2,980.32
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Нержавіюча сталь |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 0 mm |
Монтажна глибина в шафі | 800 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Немає |
---|---|
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Ширина | 40 mm |
Висота | 40 mm |
Глибина | 800 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ