Набір з 2 фікс. для каб 1000
Legrand
Набір з 2 фікс. для каб 1000
АРТ. 046474
EAN номер..
3245060464745
5,331.78
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Монтажна рейка |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 1000 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 0 mm |
Монтажна глибина в шафі | 1000 mm |
Ширина | 39 mm |
Висота | 27 mm |
Глибина | 922 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Нержавіюча сталь |
Номер кольору Ral | 0 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ