Набір фікс. до полу
Legrand
Набір фікс. до полу
АРТ. 046486
EAN номер..
3245060464868
3,076.96
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | З'єднувальний елемент нижній |
---|---|
Ширина | 45 mm |
Висота | 14 mm |
Глибина | 200 mm |
Матеріал | Сталь |
---|---|
Колір | Нержавіюча сталь |
Номер кольору Ral | 0 |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ