Наб. з 2 загл.цоколя, гл.600
Legrand
Наб. з 2 загл.цоколя, гл.600
АРТ. 046454
EAN номер..
3245060464547
4,008.86
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Комплект бічних сторін основи |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Чорний |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 0 mm |
Монтажна глибина в шафі | 600 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
---|---|
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Немає |
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Висота | 100 mm |
Глибина | 600 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ