Перейти до основного вмісту
Logo print

Наб. з 2 загл.цоколя, гл.800

Legrand

Наб. з 2 загл.цоколя, гл.800

АРТ. 046456 EAN номер.. 3245060464561
4,269.36 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Комплект бічних сторін основи
Матеріал Сталь
Колір Чорний
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 0 mm
Монтажна глибина в шафі 800 mm
Підходить для аерації / деаерації Немає
Підходить для знімного з'єднувального кабелю Немає
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Висота 100 mm
Глибина 800 mm

Документація

1 документи
Технічний опис
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)