Перейти до основного вмісту
Logo print

Накладка До Мех-Му Pro21

Legrand

Накладка До Мех-Му Pro21

АРТ. 771496 EAN номер.. 3245067714966

Galea Life Лицьова Панель Розетки електричної 2К+З (British Standards), колір Titanium колір Titanium

1,426.32 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Розетка
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Антибактеріальний Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Ширина 64 mm
Висота 53 mm
Глибина 10.3 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C