Перейти до основного вмісту
Logo print

Накладний Датчик

Alarm Legrand

Накладний Датчик

АРТ. 043101 EAN номер.. 3245060431013
Ціна за запитом Товарів в упаковці 10 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Вбудований
Контакти 1 нормально розмикаючий контакт (NC)
Бездротовий Немає
З з'єднувальним проводом, кабелем Так
Колір Білий
Тип поверхні Матовий (-а)
Діаметр датчика 12 mm
Sensor length 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
VdS class Немає (без)
Тип напруги DC
Номінальна напруга 20-20 V
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Cable nature for connection Flexible
З полем для напису Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
Addressable Немає
Connected object Немає
With voice command Немає
Програмуємий Немає
Connectable by Internet box Немає
Product use function Alarm systems

Документація

1 документи
Технічний опис
MQ00041-d-EN.pdf pdf (0.12 Mo)