Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Накл. На Пуст. Люк З Rj45 Біл.

Legrand

Накл. На Пуст. Люк З Rj45 Біл.

АРТ. 054061 EAN номер.. 3245060540616

Рамка. Для настільного органайзера для категорії 6 А мереж передачі даних, біла. Матеріал: Пластик

Ціна за запитом Товарів в упаковці 10 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Відкидний Немає
Висувна Немає
Форма Коло
Матеріал Пластик
Колір Білий
Довжина 0 mm
Висота 20 mm
Глибина вбудовування 0 mm
Діаметр 100 mm
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Кількість HDMI підключень 0
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Кількість аудіороз'ємів 0
Кількість роз'ємів CAT 5E 0
Кількість роз'ємів CAT 6 0
Захист від перенапруги Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F01368EN-02.pdf pdf (0.92 Mo)