Настенная коробка с супортом и декоративной накладкой (173х247х65) Matix
Bticino
Настенная коробка с супортом и декоративной накладкой (173х247х65) Matix
АРТ. 150415MG
EAN номер..
8012199530253
1,974.92
/
штука
Товарів в упаковці
6 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 15 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Так |
Підходить для вбудованого монтажу | Так |
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
З відкидною кришкою | Немає |
Ширина | 176 mm |
Висота | 250 mm |
Глибина | 65 mm |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ