Перейти до основного вмісту
Logo print

Настiльний. Тримач На 4м

Bticino

Настiльний. Тримач На 4м

АРТ. 504LIV EAN номер.. 8012199219479
1,165.78
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Накладний корпус
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Так
Кількість модулів (модульна система) 4
Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Форма Прямокутник
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Антрацит
RAL-номер (аналогічний) 7015
Прозорий Немає
З накладною рамкою Так
З вводом для каналу Немає
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP20
Ширина 140 mm
Висота 80 mm
Глибина 75.8 mm
Ширина пристроя 140 mm
Висота пристрою 80 mm
Глибина пристрою 75.8 mm
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C