Настiнна Коробка 2модуля
Bticino
Настiнна Коробка 2модуля
АРТ. 502LP
EAN номер..
8012199203775
521.40
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Підходить для вбудованої монтажної коробки | Так |
Підходить для центральної розподільчої коробки | Так |
Ширина | 93 mm |
Висота | 80 mm |
Глибина | 44.6 mm |
---|---|
Ударостійкість | Not applicable |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |