Перейти до основного вмісту
Logo print

Неперф. Монтажні Панелі 1600x8

Legrand

Неперф. Монтажні Панелі 1600x8

АРТ. 047505 EAN номер.. 3245060475055

Суцільна монтажна плата з розширеною базою Для шаф Altis шириною 800 мм і висотою 1600 мм

6,286.65 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 1600 mm
Ширина 800 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Гальванізований
Перфорована Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F00714EN-02.pdf pdf (3.26 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)