Одноп.Розряд.Встан.З Роз.Мер.Ж
Bticino
Одноп.Розряд.Встан.З Роз.Мер.Ж
АРТ. HC4536
EAN номер..
8012199763064
2,666.46
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга змінного струму | 230 V |
---|---|
Найбільша довготривала напруга змінного струму AC | 250 V |
Номінальний струм навантаження | 16 A |
Номінальний імпульсний струм (8/20) (L-N) | 1 kA |
Загальний струм розряду (8/20) (L+N-PE) | 2 kA |
Рівень захисту від перепадів напруги | 1 kV |
Кількість полюсів | 1 |
Спосіб монтажу | Модуль |
Максимальний переріз жорсткого провідника | 2.5 mm² |
Максимальний переріз гнучкого провідника | 2.5 mm² |
З контактом для дистанційної сигналізації | Немає |
Сигналізація в пристрої | Оптична |
Клас 3 | Немає |
---|---|
З фільтром придушення перешкод | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 22.3 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 36.3 mm |
Глибина вбудовування | 36.3 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ