Опора шк. в фальшпол 600х1000
Legrand
Опора шк. в фальшпол 600х1000
АРТ. 046432
EAN номер..
3245060464325
10,243.13
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Проміжна плита основи |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Нержавіюча сталь |
Максимальне навантаження | 1000 kg |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 600 mm |
Монтажна глибина в шафі | 1000 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
---|---|
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Немає |
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Ширина | 600 mm |
Висота | 350 mm |
Глибина | 1000 mm |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ