Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий - LC/LC - реверсивна полярність - 5 м - колір морської хвилі

LCS3 Legrand

Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий - LC/LC - реверсивна полярність - 5 м - колір морської хвилі

АРТ. 032698 EAN номер.. 3414970965301

LCS² Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий, LC/LC, реверсивна полярність, довжина 5 м, колір морської хвилі

Ціна за запитом Товарів в упаковці 3 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип волокна Мультирежимний 50/125
Категорія OM4
Кількість волокон 2
Outer diameter sheath single fibre 2 mm
Cable type Duplex
Довжина 5 m
Type of connector connection 1 LC-Duplex
Type of connector connection 2 LC-Duplex
APC-version connection 1 Немає
APC-version connection 2 Немає
Колір оболонки Бірюзовий
Захист від перекручування Moulded-on
Communication rank type Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
S000100293EN-04.pdf pdf (0.21 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01765-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)