Основа для вертикального встановлення ЕІВ фіксована стандартне виконання 2х8 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Основа для вертикального встановлення ЕІВ фіксована стандартне виконання 2х8 мод.
АРТ. 088025
EAN номер..
3414970755162
2,333.55
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць вбудованої техніки | 8 |
---|---|
Кількість кабельних вводів | 1 |
Довжина | 281.3 mm |
Ширина | 281.3 mm |
Глибина | 67.7 mm |
Модель/Виконання | Форма балки |
---|---|
Спосіб кріплення монтажного елемента | Гвинтовий |
Кількість компенсаторів | 4 |
Матеріал | Інші |
Документація
3 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний опис
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
2 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ