Перейти до основного вмісту
Logo print

Основа для вертикального встановлення ЕІВ фіксована стандартне виконання 2х8 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Основа для вертикального встановлення ЕІВ фіксована стандартне виконання 2х8 мод.

АРТ. 088025 EAN номер.. 3414970755162
2,333.55 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць вбудованої техніки 8
Кількість кабельних вводів 1
Довжина 281.3 mm
Ширина 281.3 mm
Глибина 67.7 mm
Модель/Виконання Форма балки
Спосіб кріплення монтажного елемента Гвинтовий
Кількість компенсаторів 4
Матеріал Інші

Документація

3 документи
Технічний опис
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Інструкція з використання
LE07866AA-06.pdf pdf (3.07 Mo)
Технічний опис
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-088025.stp ifc (7.94 Mo)
2 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00109-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)