Перейти до основного вмісту
Logo print

Основа для вертикального встановлення фіксована, виконання врівень з підлогою 2х4 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Основа для вертикального встановлення фіксована, виконання врівень з підлогою 2х4 мод.

АРТ. 088123 EAN номер.. 3414970756077

Опорні комплекти для підлогових коробок Опорні комплекти для підлогових коробок, для розеток у вертикальному положенні, 8 модулів

8,982.30
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць вбудованої техніки 6
Кількість кабельних вводів 4
Довжина 264 mm
Ширина 181 mm
Глибина 80 mm
Модель/Виконання Форма балки
Спосіб кріплення монтажного елемента Засувка
Кількість компенсаторів 4
Матеріал Інші

Документація

3 документи
Технічний опис
F03335EN-04.pdf pdf (4.72 Mo)
Інструкція з використання
LE09681AA-07.pdf pdf (3.07 Mo)
Технічний опис
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл