Основа для вертикального встановлення фіксована, виконання врівень з підлогою 2х6 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Основа для вертикального встановлення фіксована, виконання врівень з підлогою 2х6 мод.
АРТ. 088124
EAN номер..
3414970756084
Опорні комплекти для змиву підлогових коробок Опорні комплекти для підлогових коробок, для розеток у вертикальному положенні, 12 модулів
9,310.73
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць вбудованої техніки | 9 |
---|---|
Кількість кабельних вводів | 6 |
Довжина | 264 mm |
Ширина | 219 mm |
Глибина | 80 mm |
Модель/Виконання | Форма балки |
---|---|
Спосіб кріплення монтажного елемента | Засувка |
Кількість компенсаторів | 4 |
Матеріал | Інші |
Документація
3 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний опис
7 документи
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ