Перейти до основного вмісту
Logo print

Основа для вертикального встановлення фіксована, виконання врівень з підлогою 2х6 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Основа для вертикального встановлення фіксована, виконання врівень з підлогою 2х6 мод.

АРТ. 088124 EAN номер.. 3414970756084

Опорні комплекти для змиву підлогових коробок Опорні комплекти для підлогових коробок, для розеток у вертикальному положенні, 12 модулів

9,310.73 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць вбудованої техніки 9
Кількість кабельних вводів 6
Довжина 264 mm
Ширина 219 mm
Глибина 80 mm
Модель/Виконання Форма балки
Спосіб кріплення монтажного елемента Засувка
Кількість компенсаторів 4
Матеріал Інші

Документація

3 документи
Технічний опис
F03335EN-04.pdf pdf (4.72 Mo)
Інструкція з використання
LE09681AA-07.pdf pdf (3.07 Mo)
Технічний опис
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
7 документи
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-088124.stp ifc (9.15 Mo)
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл