Основа для вертикального встановлення фіксована, виконання врівень з підлогою 2х8 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Основа для вертикального встановлення фіксована, виконання врівень з підлогою 2х8 мод.
АРТ. 088125
EAN номер..
3414970756091
Основа для розеток в вертикальному положенні з регулюванням по висоті, 16 модулів. Матеріал: Пластик, метал
9,548.50
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць вбудованої техніки | 12 |
---|---|
Кількість кабельних вводів | 8 |
Довжина | 264 mm |
Ширина | 264 mm |
Глибина | 80 mm |
Модель/Виконання | Форма балки |
---|---|
Спосіб кріплення монтажного елемента | Засувка |
Кількість компенсаторів | 4 |
Матеріал | Інші |
Документація
3 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний опис
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ