Перейти до основного вмісту
Logo print

Основа для горизонального встановлення ЕІВ з регулюванням по висоті стандартне виконання 12/18 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Основа для горизонального встановлення ЕІВ з регулюванням по висоті стандартне виконання 12/18 мод.

АРТ. 088021 EAN номер.. 3414970755124
3,183.33 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць вбудованої техніки 9
Кількість кабельних вводів 12
Довжина 281.3 mm
Ширина 236.3 mm
Глибина 81 mm
Модель/Виконання Трапецевидна форма
Спосіб кріплення монтажного елемента Засувка
Кількість компенсаторів 6
Матеріал Інші

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE07870AA-06.pdf pdf (3.36 Mo)
Технічний опис
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Технічний опис
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-088021.stp ifc (19.15 Mo)
2 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00109-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)