Перейти до основного вмісту
Logo print

Основа для горизонального встановлення з регулюванням по висоті, виконання врівень з підлогою 12/18 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Основа для горизонального встановлення з регулюванням по висоті, виконання врівень з підлогою 12/18 мод.

АРТ. 088121 EAN номер.. 3414970756053
9,753.90
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць вбудованої техніки 9
Кількість кабельних вводів 12
Довжина 264 mm
Ширина 219 mm
Глибина 90 mm
Модель/Виконання Форма балки
Спосіб кріплення монтажного елемента Засувка
Кількість компенсаторів 6
Матеріал Інші

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE09679AA-06.pdf pdf (3.23 Mo)
Технічний опис
F03335EN-04.pdf pdf (4.72 Mo)
Технічний опис
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-088121.stp ifc (20.5 Mo)