Перейти до основного вмісту
Logo print

Основа для горизонального встановлення з регулюванням по висоті, виконання врівень з підлогою 8/12 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Основа для горизонального встановлення з регулюванням по висоті, виконання врівень з підлогою 8/12 мод.

АРТ. 088120 EAN номер.. 3414970756046

Основа для розеток в горизонтальному положенні. Основа для розеток в горизонтальному положенні, з регулюванням по висоті, 12 мод.. Матеріал: Пластик, метал

8,707.33
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць вбудованої техніки 6
Кількість кабельних вводів 12
Довжина 264 mm
Ширина 181 mm
Глибина 90 mm
Модель/Виконання Форма балки
Спосіб кріплення монтажного елемента Засувка
Кількість компенсаторів 6
Матеріал Інші

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE09679AA-06.pdf pdf (3.23 Mo)
Технічний опис
F03335EN-04.pdf pdf (4.72 Mo)
Технічний опис
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл