Основа неукомплектована для монтажа ревізійної підлогової коробки стандартне виконання 16/24 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Основа неукомплектована для монтажа ревізійної підлогової коробки стандартне виконання 16/24 мод.
АРТ. 088041
EAN номер..
3414970755346
2,341.38
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість монтажних коробок | 1 |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
Захист поверхні корпусу | Хромована |
З поглибленням підлогового покриття | Немає |
Рамка захисту підлогового покриття | Немає |
Колір | Інші |
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Немає |
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Так |
---|---|
Підходить для установки в фальшпол | Так |
Підходять для вологого прибирання | Немає |
Outer width | 281.3 mm |
Outer length | 281.3 mm |
Установчі розміри | 264 mm |
Розмір по ширині | 264 mm |
Мінімальна глибина вбудовування | 61.2 mm |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ