Основа Colson Д/Dlp
Legrand
Основа Colson Д/Dlp
АРТ. 030894
EAN номер..
3245060308940
Підстава для хомутів Для кабель-каналів DLP і щитів XL³, колір чорний
17.70
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Довжина | 21.5 mm |
---|---|
Ширина | 9.5 mm |
Висота | 13 mm |
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
For max. bundle diameter | 0 mm |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
---|---|
Diameter mounting hole | 0 mm |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Колір | Чорний |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ