Перейти до основного вмісту
Logo print

Панель лицевая модуля доп.кнопок вызова (3-4), 4 кнопки, цвет allmetal

Sfera Bticino

Панель лицевая модуля доп.кнопок вызова (3-4), 4 кнопки, цвет allmetal

АРТ. 352041 EAN номер.. 8005543449288
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 1
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Інші
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK07
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Ширина 114 mm
Висота 91 mm
Глибина 10 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable