Панель лицьова XL³ 160A
Legrand
Панель лицьова XL³ 160A
АРТ. 605137
EAN номер..
3245066051376
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 850 mm |
---|---|
Висота | 200 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 910 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 1950 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Гальванізований |
Документація
1 документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ