Панелі З Пінопласт.Ущіл. Larg
Legrand
Панелі З Пінопласт.Ущіл. Larg
АРТ. 048160
EAN номер..
3245060481605
Пластина з губчастою гумою IP 43, для шаф Altis шириною 400 мм і глибиною 400 мм
2,852.61
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Полиця |
---|---|
Ширина | 224 mm |
Висота | 25 mm |
Глибина | 292 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ