Перейти до основного вмісту
Logo print

Панелі З Пінопласт.Ущіл. Larg

Legrand

Панелі З Пінопласт.Ущіл. Larg

АРТ. 048165 EAN номер.. 3245060481650

Пластина з губчастою гумою IP 43, для шаф Altis шириною 1000 мм і глибиною 300 мм

2,430.64 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 15 mm
Ширина 900 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Гальванізований
Перфорована Немає
Робоча температура -5-40 °C
Колір Безбарвний
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F00715EN-00.pdf pdf (0.57 Mo)