Патч-корд RJ45 кат.6a S/FTP високої щільності LSOH 0,5 м, колір Жовтий
LCS3
Legrand
Патч-корд RJ45 кат.6a S/FTP високої щільності LSOH 0,5 м, колір Жовтий
АРТ. 051550
EAN номер..
3414971438910
308.66
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Cable type | SF/FTP |
---|---|
Категорія | 6A (IEC) |
Довжина | 0.5 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Колір оболонки | Жовтий |
Захист від перекручування | Put-on |
Locking lever | Так |
Colour anti-kink sleeve | Інші |
Вогнезахисна конструкція | Немає |
Стійкість до дії масла відповідно до EN 60811-404 | Немає |
Cable construction | 4x2 |
---|---|
Поперечний переріз провідника | 28 |
Pin assignment | 1:1 |
NVP | 74 % |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | Немає |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | Немає |
Робоча температура | -20-60 °C |
Storage temperature | -20-75 °C |
Номер кольору Ral | 1018 |
Cable nature for connection | Flexible |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ