Патч-панель кутова неукомплектована для встановлення конекторів - 19'' - 1U - на 24 конектора
LCS3
Legrand
Патч-панель кутова неукомплектована для встановлення конекторів - 19'' - 1U - на 24 конектора
АРТ. 033792
EAN номер..
3414970870827
LCS³ Патч-панель кутова - 19 '' Неукомплектована, для установки конекторів, 1U, на 24 конектора
3,709.94
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Number of buses/couplings | 24 |
---|---|
Підходить для кількості гнізд / муфт | 24 |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
Спосіб приєднання | Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Висота | 43.8 mm |
Ширина | 482.6 mm |
Глибина | 212.7 mm |
---|---|
Ударостійкість | IK03 |
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Попередньо підключена | Немає |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
З полем для напису | Так |
Cable support | With zigzag |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ