Перейти до основного вмісту
Logo print

Патч-панель кутова неукомплектована для встановлення конекторів - 19'' - 1U - на 24 конектора

LCS3 Legrand

Патч-панель кутова неукомплектована для встановлення конекторів - 19'' - 1U - на 24 конектора

АРТ. 033792 EAN номер.. 3414970870827

LCS³ Патч-панель кутова - 19 '' Неукомплектована, для установки конекторів, 1U, на 24 конектора

3,709.94
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Number of buses/couplings 24
Підходить для кількості гнізд / муфт 24
Тип роз'єму RJ45 8(8)
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Висота 43.8 mm
Ширина 482.6 mm
Глибина 212.7 mm
Ударостійкість IK03
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Попередньо підключена Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
З полем для напису Так
Cable support With zigzag

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE09876AB.pdf pdf (5.11 Mo)
Технічний опис
S000096924EN-04.pdf pdf (2.57 Mo)
Технічний опис
S000096924EN-01.pdf pdf (2.57 Mo)