Патч-панель неукомплектована для втсановлення касет - 19'' - 1U
LCS3
Legrand
Патч-панель неукомплектована для втсановлення касет - 19'' - 1U
АРТ. 033791
EAN номер..
3414970870803
LCS³ Патч-панель - 19 '' Неукомплектована, для установки касет, 1U
3,146.75
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
---|---|
Спосіб приєднання | Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Висота | 43.85 mm |
Ширина | 482.5 mm |
Глибина | 321.7 mm |
Ударостійкість | IK03 |
---|---|
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Попередньо підключена | Немає |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
З полем для напису | Так |
Cable support | With zigzag |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ