Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Патч-Панель Utp/Ftp 24rj45 Орг

LINKEO Legrand

Патч-Панель Utp/Ftp 24rj45 Орг

АРТ. 632792 EAN номер.. 3245066327921

 Патч-панель UTP/FTP, 24 RJ45 з металевим органайзером та кольоровим маркуванням

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Number of buses/couplings 24
Підходить для кількості гнізд / муфт 24
Тип роз'єму RJ45 8(8)
Екранований Немає
Категорія Інші
Спосіб приєднання Інші
Колір Чорний
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Висота 43.8 mm
Ширина 482.6 mm
Глибина 58.2 mm

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE06290AA.pdf pdf (0.34 Mo)