Перегородка Н25/40 Біла 2м
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Перегородка Н25/40 Біла 2м
АРТ. 010584
EAN номер..
3245060105846
Самоклеюча розділова перегородка Для кабель-канала DLP 35x80 мм, довжина 2 м., колір білий
191.31
/
1 m
Товарів в упаковці
16 m
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | 1 модуль |
---|---|
Сумісна за глибиною кабельного каналу | 35 mm |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Довжина | 2000 mm |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Робоча температура | -5-60 °C |
Колір | Білий |
Ударостійкість | IK07 |
Ширина | 18 mm |
Висота | 29.5 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ