Перейти до основного вмісту
Logo print

Перегородка Н65, 2м, Біл.

DLP Universal Trunking LG Legrand

Перегородка Н65, 2м, Біл.

АРТ. 010473 EAN номер.. 3245060104733

Перегородка DLP Для кабель-каналів DLP 65х150/195/220 мм, довжина 2 м., колір білий

366.87 / 1 m Товарів в упаковці 36 m
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання 1 модуль
Сумісна за глибиною кабельного каналу 65 mm
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Довжина 2000 mm
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Робоча температура -5-60 °C
Колір Білий
Ударостійкість IK07
Ширина 16.5 mm
Висота 60.6 mm
Storage temperature -25-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Договір
NF 004-601796A (0.42 Mo)